Publiceer je producten
MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
Specificatie
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
Technische specificatie
  • Unieke ref.fire-rated-access-door-insulated-31
  • ProductfamilieAccess Doors
  • ProductgroepFire Rated
  • TypeDocumentatie (alleen informatie)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
  • Uniclass 2015-codeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClass-nummer23-17 11 27 13
  • OmniClass-titelAccess Doors

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit