Publiceer je producten
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specificatie
  • SKUs: MC-35
Technische specificatie
  • Unieke ref.mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • ProductfamilieFixture Carriers
  • ProductgroepOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Equipment
  • OmniClass-nummer23-31 00 00
  • OmniClass-titelPlumbing Specific Products and Equipment

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit