Publiceer je producten
MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® MHY-10 Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, non freeze low lead, wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specificatie
  • SKUs: MHY-10-4, MHY-10-6, MHY-10-8, MHY-10-10, MHY-10-12, MHY-10-14, MHY-10-16, MHY-10-18, MHY-10-20, MHY-10-22, MHY-10-24
Technische specificatie
  • Unieke ref.mhy-10-non-freeze-wall-hydrant
  • ProductfamilieHydrants
  • ProductgroepWall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • UNSPSC-naamHydrants
  • UNSPSC-code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit