Publiceer je producten
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Technische specificatie
  • Unieke ref.p6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • ProductfamilieDrains
  • ProductgroepTrench Drains » All
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-27
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit