Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Thermally Improved Aluminum Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels, 5' 0" to 16' 0" Window Width, 6' 8" to 8'0" Window Height

Unieke ref.: milgard-716
Fabrikant: Milgard Windows and Doors
Product familie: Sliding Doors
Product groep: Thermally Improved Aluminum
Publicatiedatum: 2018-06-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable thermally improved aluminum patio door. Exceeds California's forced entry codes, some of the toughest in the nation.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Deuren - Schuifdeur
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 13 13
OmniClass Titel: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Naam Waarde
Thermal Transmittance 0,42

Milgard Windows and Doors

Properties

Naam Waarde
Window Width 5' 0" to 16' 0"
Window Height 6' 8" to 6' 10"
Hardware Color Black
Interior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Exterior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Glass Type P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten