Publiceer je producten
Minimalist Systems - Minimalistisch schuiframensysteem - 4-vleugelig MS81 - tegenover elkaar geplaatst
Minimalist Systems - Minimalistisch schuiframensysteem - 4-vleugelig MS81 - tegenover elkaar geplaatst

    Minimalist Systems - Minimalistisch schuiframensysteem - 4-vleugelig MS81 - tegenover elkaar geplaatst

    MS81 – Architectonisch minimalisme op zijn best

    Het MS81 schuifsysteem belichaamt de essentie van architectonisch minimalisme.

    Met een glasoppervlakte van 99%* kan het beglazingspanelen van meer dan een ton dragen, terwijl het een uitzonderlijk slank centraal profiel van 23 mm behoudt.

    Dit ontwerp maximaliseert het zichtbare glas, wat zorgt voor volledige transparantie en een ononderbroken panoramisch uitzicht.

    De MS81 is volledig in de structuur verzonken en biedt een pure, naadloze integratie met de architectuur.

    Het kan beglazing tot 6 m × 3 m bevatten, wat optimale thermische isolatie garandeert.

    Optionele functies omvatten elektrische vergrendeling, motorisering en geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, die prestaties, veiligheid en minimalistisch design combineren.

    De MS81 is ideaal voor hoogwaardige projecten waar elegantie, technische prestaties en maximale natuurlijke lichtinval van het grootste belang zijn.

    *Voor een schuifsysteem met 2 panelen van 4000 mm (B) × 2500 mm (H).

    “Een wereld die kunst en techniek als gescheiden beschouwt, ziet de wereld niet als één geheel.” – Edmund Happold

    Specificatie
      • Technische specificaties – MS81 (Minimalistische systemen)

      Maximale afmetingen

      Hoogte: tot 6.000 mm

      Breedte: onbeperkt

      Maximale beglazingsoppervlakte per raamvleugel: 19 m² (mogelijk formaat: 6.000 × 3.210 mm)

      Maximaal gewicht per raamvleugel: 1.200 kg

      Aantal rails: onbeperkt

      • Thermische prestaties (voor een schuifsysteem met 2 panelen)

      Warmteoverdrachtscoëfficiënt (Uw): 1,4 W/m²K

      Glascoëfficiënt (Ug): 1,0 W/m²K

      • Afwerkingen en maatwerk

      Exclusief maatwerk- en inbouwsysteem

      Volledig op maat gemaakt project met unieke opties

      Verkrijgbaar in RAL-lak, structuurafwerkingen en geanodiseerde coatings

      • Milieuprestaties en -bestendigheid

      Luchtdoorlaatbaarheid: Klasse A4

      Waterdichtheid: Klasse E7A

      Windbestendigheid: Klasse VB3

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Minimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS81
    • ProductfamilieMinimalist sliding window system
    • ProductgroepMS81
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling
    • IFC-classificatieWindow
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWindow walling systems
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows