Publiceer je producten
Minimalist Systems - Minimalistisch schuifraamsysteem - 3-vleugelig MS55
Minimalist Systems - Minimalistisch schuifraamsysteem - 3-vleugelig MS55
Minimalist Systems - Minimalistisch schuifraamsysteem - 3-vleugelig MS55

    Minimalist Systems - Minimalistisch schuifraamsysteem - 3-vleugelig MS55

    MS55 – Minimalistisch schuifsysteem

    Het MS55 schuifsysteem onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke slankheid en minimalistische esthetiek.

    Het belangrijkste voordeel is de volledig onzichtbare rail, verborgen onder uw vloer, waardoor een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimte ontstaat voor een ultracleane look.

    Dit systeem is geschikt voor glaspanelen tot 6 m × 3 m en garandeert optimale thermische isolatie.

    Optionele functies zijn onder andere elektrische vergrendeling, motorisering en geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, die prestaties, veiligheid en minimalistisch design combineren.

    De MS55 is de ideale oplossing voor het elegant en nauwkeurig combineren van binnen- en buitenruimte.

    “Architectuur is het doordacht creëren van ruimte.” – Louis Kahn

    Specificatie
      • Technische specificaties – MS55 (Minimalistische systemen)

      Maximale afmetingen

      Hoogte: tot 6.000 mm

      Breedte: onbeperkt

      Maximale beglazingsoppervlakte per raamvleugel: 19 m² (mogelijk formaat: 6.000 × 3.210 mm)

      Maximaal gewicht per raamvleugel: 1.200 kg

      Aantal rails: onbeperkt

      • Thermische prestaties (voor een schuifsysteem met 2 panelen)

      Warmteoverdrachtscoëfficiënt (Uw): 1,5 W/m²K

      Glascoëfficiënt (Ug): 1,0 W/m²K

      • Afwerkingen en maatwerk

      Exclusief maatwerk- en inbouwsysteem

      Volledig op maat gemaakt project met unieke opties

      Verkrijgbaar in RAL-lak, structuurafwerkingen en geanodiseerde coatings

      • Milieuprestaties en -bestendigheid

      Luchtdoorlaatbaarheid: Klasse A4

      Waterdichtheid: Klasse E6A

      Windbestendigheid: Klasse VB3

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Minimalist-sliding-window-system-3-leaf-MS55
    • ProductfamilieMinimalist sliding window system
    • ProductgroepMS55
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1000
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling
    • IFC-classificatieWindow
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWindow walling systems
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows