Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
mobilis-design/products/0e0166fa-ddcc-409b-8458-dc567b822ab5
Startpagina
Categorieën
Tuinaanleg
Buitenmeubels
Ballota System Dubbel Pergola
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Mobilis Design
Volg
Ballota System Dubbel Pergola
TEMPOS
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
5004M-S
Productfamilie
TEMPOS
Productgroep
Shelters
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-05-08
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2500
Breedte (mm)
5200
Diepte (mm)
2700
Links
Links
Product-url
https://mobilisdesign.se/product/5004M-S
Installatie-instructies
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal met poedercoating
Nettogewicht (kg)
500
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Tuinaanleg - Buitenmeubels
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EG017960
ETIM-naam
Furniture
Uniclass 2015-code
Pr_40_50
Uniclass 2015-beschrijving
Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Downloaden
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
8
)
Downloaden
Forms+Surfaces
Avivo Table
Downloaden
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Downloaden
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Downloaden
Forms+Surfaces
Factor Chair
Downloaden