Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Flush Front

Unieke ref.: e_flushfront
Fabrikant: Moelven Modus
Product familie: System walls
Product groep: Glazed walls
Publicatiedatum: 2016-10-12
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wall finishing materials
UNSPSC code: 301615
Uniclass 1.4 Code : L384
Uniclass 1.4 Beschrijving: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code : EE-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Code : EF_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Wall and barrier elements
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass nummer: 23-15 11 11
OmniClass Titel: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®