Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Fire Front

Unieke ref.: firefront
Fabrikant: Moelven Modus
Product familie: System walls
Product groep: Glazed walls
Publicatiedatum: 2016-10-12
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Norway
Vervaardigd in : Norway

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wall finishing materials
UNSPSC code: 301615
Uniclass 2.0 Code : EE-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Code : EF_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Wall and barrier elements
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass nummer: 23-15 11 11
OmniClass Titel: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes