Publiceer je producten
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Features

The rainshower experience that you can control is available in the Velocity™ showerhead with Immersion technology. A flip of a lever allows either a calming rain rinse function or a self-pressurized spray.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • generously sized 8" diameter rainshower for exceptional water coverage
  • advanced, self-pressurizing Moen Immersion™ rainshower technology channels water through the showerhead with three times more spray power than most rainshowers for a more thorough rinse
  • two-function concentrated rinse; full spray
  • limited lifetime warranty
Technische specificatie
  • Unieke ref.moen-2062
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepVelocity
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit