Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Achat 10

Unieke ref.: achat-10_7770121_nl
Fabrikant: BMI Monier Netherlands
Product familie: Pitched Roof Tile System
Product groep: Achat 10
Breedte (mm): 280
Hoogte (mm): 450
Diepte (mm): 99
Publicatiedatum: 2020-04-29
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
Download (11)
De Achat 10V heeft een traditionele en vertrouwde uitstraling. Het is dan ook een moderne uitvoering van het type dakpan dat van oudsher veel werd toegepast in ons eigen land en de ons omringende landen. Met zijn grote formaat en moderne techniek is de Achat 10V een toegevoegde waarde aan de traditionele Hollandse dakpanmodellen. Tegelijkertijd geeft de Achat 10V met het gelijkmatige golfpatroon van een holle pan iets nostalgisch. Het grote formaat zorgt voor een economische verwerking.
Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”

Latafstand 370 mm (Variabele 335 - 370 mm )
Dakhelling minimaal van 22°
Dakhelling van 15° - 22° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contact persoon
Afmetingen dakpan (lxb) 450 x 280 mm
Gemiddelde werkende breedte 259 mm +/- 1 mm
Aantal stuks per m2 10,4 - 11,5
Gewicht per m2 ± 41,6 kg


De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link
http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 3.8

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L521
Uniclass 1.4 Beschrijving: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code : EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code : EF_30_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Roofs
NBS Reference Code : 20-40-95-40
NBS Reference Beschrijving: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Clay

BIMobject®