Unieke ref.: | achat-10_main_7062247_nl |
---|---|
Fabrikant: | BMI Monier Netherlands |
Product familie: | Pitched Roof Tile System |
Product groep: | Achat 10 |
Breedte (mm): | 280 |
Hoogte (mm): | 450 |
Publicatiedatum: | 2020-04-29 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Technische beschrijving: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instructie video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/monier-nl/product/achat-10_main_7062247_nl
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 3.8 |
BIMobject categorie: | Bouw - Dak |
---|---|
IFC classificatie: | Roof |
UNSPSC naam: | Roofing materials |
UNSPSC code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code : | L5211 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Code : | PR-80-72-13 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Clay Interlocking Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Code : | 80-72-13 |
NBS Reference Beschrijving: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Titel: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | main tile ; dakpan |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®