Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Achat 10 roof ventilation

Unieke ref.: achat-10_roof-ventilation_7066160_nl
Fabrikant: BMI Monier Netherlands
Product familie: Pitched Roof Tile System
Product groep: Achat 10
Breedte (mm): 280
Hoogte (mm): 450
Publicatiedatum: 2020-04-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Ga naar de dakpantype "showcase" productpagina om de AutoCAD 2D tekeningen en complete componenten overzichten te kunnen downloaden.
De dakpan "showcase" productpagina is te herkennen aan de dakpan textuur.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 4

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L5211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Clay tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-80-82-18
Uniclass 2.0 Beschrijving: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 Code : Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 Beschrijving: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference Code : 80-82-18
NBS Reference Beschrijving: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type roof ventilation ; ventilatiepan

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®