Unieke ref.: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Fabrikant: | BMI Monier Netherlands |
Product familie: | Pitched Roof Tile System |
Product groep: | Belmont |
Breedte (mm): | 326 |
Hoogte (mm): | 465 |
Diepte (mm): | 58 |
Publicatiedatum: | 2019-01-01 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
Product url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Technische beschrijving: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Instructie video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : | France |
Netto gewicht (kg): | 4.1 |
BIMobject categorie: | Bouw - Dak |
---|---|
IFC classificatie: | Roof |
UNSPSC naam: | Roofing materials |
UNSPSC code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code : | L521 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Code : | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Roofs |
Uniclass 2015 Code : | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Code : | 80-72-13 |
NBS Reference Beschrijving: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Titel: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®