Bretagne

Unieke ref.: bretagne_7770103_nl
Product familie: Pitched Roof Tile System
Product groep: Bretagne
Breedte (mm): 244
Hoogte (mm): 350
Diepte (mm): 50
Publicatiedatum: 2019-08-01
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
De Bretagne is een eigenzinnig type pan. Net een tikje vlakker. Net een slagje kleiner. Kortom: geen doorsnee pan, maar ook niet een die zijn bijzondere eigenschappen van de daken schreeuwt. Met 20 stuks per vierkante meter en in halfsteensverband gedekt, ontstaat een grafisch dakvlak met héél subtiel niveauverschil.

Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”

Latafstand 255 mm (Variabele 240 - 255 mm )
Dakhelling minimaal van 24°
Dakhelling van 15° - 24° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contact persoon
Afmetingen dakpan (lxb) 350 x 244 mm
Gemiddelde werkende breedte 200 mm +/- 1 mm
Aantal stuks per m2 19,6 - 20,8
Gewicht per m2 ± 52,6 kg


De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link
http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 2.6

BIMobject categorie: Construction - Roof
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Code : L521
Beschrijving: Roof tiles and slates
Code : EE-20-10-40
Beschrijving: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code : EF_30_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Roofs
Code : 20-40-95-40
Beschrijving: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Clay
Powered by BIMobject®