Unieke ref.: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Fabrikant: | BMI Monier Netherlands |
Product familie: | Pitched Roof Tile System |
Product groep: | Postel Orage |
Breedte (mm): | 267 |
Hoogte (mm): | 277 |
Publicatiedatum: | 2019-12-18 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Product url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Technische beschrijving: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Instructie video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : | France |
Netto gewicht (kg): | 7.5 |
BIMobject categorie: | Bouw - Dak |
---|---|
IFC classificatie: | Roof |
UNSPSC naam: | Roofing materials |
UNSPSC code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code : | L5211 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Code : | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Code : | 80-82-20 |
NBS Reference Beschrijving: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Titel: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®