Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Tuile du Nord

Unieke ref.: tuile-du-nord_7770110_nl
Fabrikant: BMI Monier Netherlands
Product familie: Pitched Roof Tile System
Product groep: Tuile du Nord
Breedte (mm): 214
Hoogte (mm): 281
Diepte (mm): 67
Publicatiedatum: 2019-01-01
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
Download (11)
Pure nostalgie. Daarvoor staat de Tuile du Nord. Een kleine, vlakke dakpan met ronde wel. Waarom moet modern altijd strak zijn; wat is er mis met een gezonde dosis nostalgie? De Tuile du Nord is een pan die flexibel is. Hij laat zich net zo makkelijk leggen op het dak van een moderne woning als op dat van een historisch gebouw. Het lijnenspel oogt overal even vriendelijk en afwisselend.

Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”

Latafstand 231 mm (Variabele 223 - 231 mm )
Dakhelling minimaal van 25°
Dakhelling van 15° - 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contact persoon
Afmetingen dakpan (lxb) 281 x 214 mm
Gemiddelde werkende breedte 189 mm +/- 1 mm
Aantal stuks per m2 22,9 - 23,7
Gewicht per m2 ± 42 kg


De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link
http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : Netherlands
Netto gewicht (kg): 1.8

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L521
Uniclass 1.4 Beschrijving: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code : EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code : EF_30_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Roofs
NBS Reference Code : 20-40-95-40
NBS Reference Beschrijving: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Clay

BIMobject®