Publiceer je producten
AC-62 Enkele Naar Buiten Draaideur
Morad

AC-62 Enkele Naar Buiten Draaideur

De AC-62 is een geïsoleerd systeem dat bedoeld is voor buitentoepassingen zoals ramen, deuren en etalages. Het systeem maakt de productie mogelijk van schuifdeuren, automatische deuren, ramen die zowel naar binnen als naar buiten openen, evenals draaibare, vouw- en gebogen constructies.

Twee aluminium profielen zijn verbonden door een thermische onderbreking, waardoor een profiel ontstaat met een kozijnbreedte van 62 mm en een vleugelbreedte van 70 mm. De breedte en de structuur van de profielen zorgen voor een uitstekende sterkte en thermische prestaties, terwijl de systeemkosten laag blijven.

Specificatie
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Specifieke akoestische isolatie-index: Rw=33 dB
    • Weerstand tegen windbelasting: C5
    • Waterdichtheid: E1500
    • Maximale afmetingen van een enkele deurvleugel: 1410 mm x 2567 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.ac-62-door-single-opening-outwards
  • ProductfamilieRamen & Deuren
  • ProductgroepAC-62
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)62
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003534
  • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-titelAluminum Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika