Publiceer je producten
AC-77P Panel Doors
Morad

AC-77P Panel Doors

De AC-77P deur combineert innovatieve technologie, esthetiek en hoge energie-efficiëntie. De stevige constructie in combinatie met een modern design voldoet aan de hoogste normen op het gebied van functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

De deur is vervaardigd uit hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen weersinvloeden en mechanische schade, wat zorgt voor een langdurige prestatie. De vulling van PUR-schuim met hoge dichtheid verbetert zowel de thermische als akoestische isolatie, waardoor de AC-77P een ideale keuze is voor energiezuinige gebouwen.

De AC-77P deuren bieden uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, zodat gebruikers kunnen kiezen uit een breed scala aan kleuren en afwerkingen die passen bij de stijl van het gebouw. Slimme functies zoals een elektromotorisch slot, vingerafdruklezer en codeklavier maken een naadloze integratie mogelijk met intelligente gebouwbeheersystemen, wat zowel het gebruiksgemak als de veiligheid verhoogt.

Specificatie
    • Windbestendigheid: C4
    • Waterbestendigheid: 4A
    • Thermische isolatie: Ud vanaf 0,9 W/m²K
    • Frame-/deurblad dikte: 77 mm
    • Maximale afmetingen deurblad: 1480 x 2980 mm
    • Slimme technologieën: Elektromotorisch slot, vingerafdruklezer, codeklavier
Technische specificatie
  • Unieke ref.ac-77-panel-doors
  • ProductfamilieRamen & Deuren
  • ProductgroepAC-77P
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)77
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003534
  • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-titelAluminum Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika