Publiceer je producten
AC-77HI Draai-kiepraam met draaiendraam bewegende stijl TT+T
AC-77HI Draai-kiepraam met draaiendraam bewegende stijl TT+T
    Morad

    AC-77HI Draai-kiepraam met draaiendraam bewegende stijl TT+T

    AC-77HI is een aluminiumsysteem ontworpen voor externe constructies die bijzonder hoge thermische isolatie-eisen vereisen. Het systeem maakt de productie mogelijk van ramen en vitrinekasten evenals schuif-, vouw-, automatische deuren en gebogen structuren.

    Het systeem biedt uitstekende thermische isolatie dankzij de verhoogde profieldiepte: 85 mm voor raamvleugels en 77 mm voor andere secties. De meerkamerstructuur van thermische onderbrekingen verbetert zowel de thermische prestaties als de stijfheid van het profiel. Bovendien beschikt het systeem over een meerkamerafdichtingssysteem met tweecomponenten EPDM-pakkingen, wat de isolatie verder verbetert.

    De profielen worden geëxtrudeerd uit EN AW-6060 aluminiumlegering in overeenstemming met PN-EN 573-3:2009. Dimensionale en vormtoleranties voldoen aan de PN-EN 12020-2:2001 norm.

    Specificatie
      • BESTAND TEGEN WINDLAST: 2000 Pa
      • WATERDICHTHEID: E1500
      • WARMTEOVERDRACHTCOËFFICIËNT: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT: 200 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • ProductfamilieRamen & Deuren
    • ProductgroepAC-77HI
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-23
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)77
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • ETIM-codeEC003536
    • ETIM-naamWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika