Publiceer je producten
AZ-45 Dubbele Deur Naar Buiten Draaiend
AZ-45 Dubbele Deur Naar Buiten Draaiend
    Morad

    AZ-45 Dubbele Deur Naar Buiten Draaiend

    AZ-45 is een modern aluminiumsysteem ontworpen voor de constructie van interne architectonische elementen die geen thermische isolatie vereisen. Het systeem maakt de productie mogelijk van scheidingswanden, ramen en deuren, inclusief schuifdeuren, draaideuren, vouwdeuren en automatische deuren, evenals portalen, vitrines, kassa’s, gebogen constructies en meer.

    De structurele diepte van de profielen is 52,6 mm voor raamvleugels en 44,6 mm voor andere secties. Het systeem biedt profielen die geschikt zijn voor traditionele opbouwscharnieren en profielen met een Euro-groef voor aanslagscharnieren.

    Het systeem ondersteunt een breed scala aan vullingsmaterialen met diktes van 2 tot 30 mm. Deze kunnen bestaan uit enkel of samengesteld glas, sandwichpanelen, polycarbonaat (cellulair of massief), meubelplaten en stalen of aluminium platen (gecombineerd met polyurethaan, polystyreen of harde minerale wol). Afhankelijk van de dikte van de vulling worden de juiste glaslatten en EPDM synthetische rubberafdichtingen geselecteerd om een veilige installatie te garanderen.

    Specificatie
    • MAXIMALE BLADAFMETINGEN: 1200 mm x 2360 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.az-45-double-door-outward-opening
    • ProductfamilieRamen & Deuren
    • ProductgroepAZ-45
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003535
    • ETIM-naamInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-titelAluminum Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika