Publiceer je producten
ELIPTIC MS-97 Zonweringslamellen
Morad

ELIPTIC MS-97 Zonweringslamellen

Zonweringslamellen MS-97

Toepassing:
Het ELIPTIC MS-97 systeem van Morad is een moderne oplossing voor het creëren van lamelwanden en -luifels die effectieve zonwering en een esthetische gevelafwerking voor gebouwen bieden. Dankzij de unieke half-elliptische vorm van de lamellen is dit systeem perfect geschikt voor commerciële, kantoor- en woongebouwen, waar zowel functionaliteit als esthetische waarden belangrijk zijn.

De half-elliptische vorm van de lamellen biedt een optimale balans tussen lichtdoorlaatbaarheid en zonwering, terwijl vrije luchtstroming mogelijk blijft. Als gevolg hiervan draagt het ELIPTIC MS-97 systeem bij aan een verbeterd thermisch comfort binnen gebouwen en een vermindering van de airconditioningkosten.

Montage:
De lamellen worden gemonteerd op speciale beugels die eenvoudige en snelle installatie mogelijk maken, zowel verticaal als horizontaal. De systeemconstructie maakt het mogelijk de lamelhoek aan te passen aan individuele projectbehoeften, wat de effectiviteit van de zonwering verhoogt en de gevelesthetiek beïnvloedt.

Kleuren:
Aluminium profielen zijn beschikbaar in het volledige RAL kleurenpalet, in ruwe of geanodiseerde afwerking, waardoor het systeem perfect kan worden afgestemd op het karakter en de stijl van het gebouw.

Toepassing in de bouw:
Het ELIPTIC MS-97 systeem wordt toegepast in een verscheidenheid aan architectonische gebouwen waar modern design en functionaliteit essentieel zijn. Dankzij zijn veelzijdigheid en esthetiek wordt dit systeem graag gebruikt in projecten voor kantoorgebouwen, winkelcentra, openbare gebouwen en luxe appartementengebouwen.

Specificatie
    • Lamelafstand: 99 mm
    • Visuele doorsnede: 28%
    • Vrije oppervlakte: 52%

    Maximale beugel afstand voor verticale installatie:

    • 1400 mm bij 600 Pa belasting
    • 1500 mm bij 500 Pa belasting

    Maximale beugel afstand voor horizontale installatie: 1200 mm bij 600 Pa belasting
    Standaard profiellengte: 6000 mm

Technische specificatie
  • Unieke ref.morad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • ProductfamilieLamellenwanden
  • Productgroepms-97
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011406
  • ETIM-naamFaçade louver
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika