Publiceer je producten
ME Elliptisch zonweringslamellensysteem
Morad

ME Elliptisch zonweringslamellensysteem

ME Elliptisch Lamellensysteem

Toepassing:
Het ME elliptische lamellensysteem van Morad is een moderne oplossing voor externe zonwering van gebouwen. Dankzij de instelbare lamelhoek maakt het systeem controle mogelijk over de hoeveelheid licht die het interieur binnendringt, waardoor het thermische en energetische comfort van het gebouw wordt verbeterd. Het is ideaal voor commerciële, kantoor- en woongebouwen, waar esthetiek gecombineerd wordt met functionaliteit.

Functionaliteit en bediening:
Het ME systeem biedt de mogelijkheid van handmatige of automatische aanpassing van de lamelhoek:

  • Handmatige bediening: Met behulp van een handmatige hendel, waarmee de lamelpositie eenvoudig kan worden aangepast.
  • Automatische bediening: Met behulp van elektrische actuatoren, met de mogelijkheid van integratie met gebouwautomatiseringssystemen, die besturing mogelijk maken op basis van weersomstandigheden zoals zonlicht of tijdstip van de dag.

Kleuren:
Aluminium profielen kunnen worden geanodiseerd of poedergelakt in elke kleur van het RAL-palet, waardoor het systeem kan worden afgestemd op individuele esthetische eisen van het project.

Toepassing in de bouw:
Het ME elliptische lamellensysteem wordt gebruikt in diverse gebouwen waar het combineren van modern design met functionaliteit belangrijk is:

  • Kantoorgebouwen: Biedt zoncontrole, waardoor de belasting van airconditioningsystemen wordt verminderd.
  • Commerciële gebouwen: Verbetert het comfort van klanten door regulering van de binnentemperatuur en verlichting.
  • Woongebouwen: Beschermt tegen overmatige bezonning, waardoor het wooncomfort van bewoners toeneemt.

Dankzij de solide constructie en aanpasbare parameters is het ME systeem een effectieve oplossing voor architecten en investeerders die op zoek zijn naar moderne en functionele zonwering.

Specificatie
  • Materiaal: Geëxtrudeerde aluminium profielen in elliptische vorm, die duurzaamheid en weerbestendigheid garanderen.
  • Beschikbare lamelbreedtes: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
  • Draaihoek: Continu instelbaar in het bereik van 0° tot 89°, voor nauwkeurige aanpassing aan gebruikersbehoeften.
  • Montage: Lamellen kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd met aluminium beugels, eindkappen of lagerassens, wat stabiliteit en esthetiek van de constructie garandeert.
Technische specificatie
  • Unieke ref.morad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • ProductfamilieLamellenwanden
  • ProductgroepML-92
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011406
  • ETIM-naamFaçade louver
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika