Systeem ML-119 Lamellensysteem
Toepassing:
Het ML-119 lamellensysteem van Morad is ontworpen voor het afschermen van technische apparatuur, zoals airconditioningunits of ventilatoren, die zich op gebouwdaken bevinden. Dankzij de constructie zorgt het voor effectieve luchtcirculatie en een esthetische gevelafwerking, terwijl het apparatuur beschermt tegen ongunstige weersomstandigheden.
De "Z"-vormige lamellen bieden een modern uiterlijk en een optimale balans tussen luchtdoorlaatbaarheid en bescherming tegen externe factoren. Dankzij de verhoogde onderconstructieafstand tot 2000 mm maakt het ML-119 systeem een vermindering mogelijk van het aantal benodigde beugels, wat resulteert in materiaal- en tijdbesparingen tijdens de montage.
Montage:
Het ML-119 systeem kenmerkt zich door eenvoudige en snelle montage dankzij speciale montagebeugels. Lamellen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd, afhankelijk van de projecteisen. De flexibiliteit van het systeem maakt aanpassing aan verschillende constructieve en esthetische oplossingen mogelijk.
Kleuren:
Aluminium profielen zijn beschikbaar in het volledige RAL kleurenpalet, in ruwe of geanodiseerde afwerking, waardoor het systeem kan worden afgestemd op individuele esthetische projectbehoeften. Hoogwaardige oppervlakteafwerking zorgt voor duurzaamheid en weerbestendigheid.
Toepassing in de bouw:
Het ML-119 systeem wordt toegepast in commerciële, industriële en openbare gebouwen, waar het belangrijk is om functionaliteit te combineren met modern design. Dankzij hoogwaardige materialen en nauwkeurige uitvoering verhoogt dit systeem de gebruiks- en esthetische waarde van gebouwen, terwijl het effectieve bescherming en ventilatie biedt voor afgeschermde apparatuur.
Aanvullende informatie en gedetailleerde technische gegevens zijn beschikbaar op de website van de fabrikant: Morad – Aluminium Systems
Beschikbaarheid regio
| Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahama's | Algerije |
Albanië | Armenië | Canada | Egypte |
Andorra | Azerbeidzjan | Cuba | Kenia |
België | China | Dominicaanse Republiek | Libië |
Bosnië en Herzegovina | Georgië | Groenland | Marokko |
Bulgarije | Irak | Haïti | Tunesië |
Cyprus | Iran | Jamaica | |
Denemarken | Jemen | Verenigde Staten | |
Duitsland | Jordanië | ||
Estland | Kazachstan | ||
Faeröer | Kirgistan | ||
Finland | Koeweit | ||
Frankrijk | Mongolië | ||
Gibraltar | Oezbekistan | ||
Griekenland | Oman | ||
Guernsey | Pakistan | ||
Hongarije | Qatar | ||
Ierland | Saudi-Arabië | ||
IJsland | Syrië | ||
Isle of Man | Tadzjikistan | ||
Italië | Turkije | ||
Jersey | Turkmenistan | ||
Kroatië | Verenigde Arabische Emiraten | ||
Letland | |||
Liechtenstein | |||
Litouwen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldavië | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Nederland | |||
Noord-Macedonië | |||
Noorwegen | |||
Oekraïene | |||
Oostenrijk | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Roemenië | |||
Rusland | |||
San Marino | |||
Servië | |||
Slovenië | |||
Slowakije | |||
Spanje | |||
Spitsbergen | |||
Tsjechië | |||
Vaticaanstad | |||
Verenigd Koninkrijk | |||
Wit-Rusland | |||
Zweden | |||
Zwitserland |