Publiceer je producten
SOLIS ML-52E Technische lamellen
Morad

SOLIS ML-52E Technische lamellen

Systeem Morad ML-52E – moderne aluminium lamellen voor gevels
ML-52E is een doorontwikkeling van het populaire lamellensysteem ML-52, gemaakt voor architecten en aannemers die functionele en esthetische geveloplossingen zoeken. Het systeem combineert modern design met hoge duurzaamheid en flexibiliteit in het ontwerp.

Belangrijkste kenmerken van het ML-52E systeem

  • Gewijzigd lameldoorsnede – de lamelbreedte is teruggebracht tot 35 mm, wat een perfecte vlakke uitlijning met profielen met een doorsnede van 40 mm mogelijk maakt en een consistente gevelesthetiek garandeert.
  • Mogelijkheid van omgekeerde montage (180°) – verhoogde ontwerpflexibiliteit, met behoud van onderconstructieafstand tot 1000 mm.
  • Hoge functionaliteit – het systeem dient zowel een beschermende als decoratieve functie.
  • Kenmerkend Z-vormig lamelprofiel – garandeert hoge luchtdoorlaatbaarheid en een lichtgewicht constructie.
  • Moderne afwerkingsoplossingen – vergemakkelijken de integratie van het systeem met de gebouwarchitectuur en benadrukken het hedendaagse karakter ervan.

Toepassing
Het ML-52E systeem is ideaal voor projecten die een combinatie van moderne technologie met klassieke elegantie vereisen. Deze oplossing wordt aanbevolen voor:

  • gevels van kantoor- en openbare gebouwen,
  • moderne woonwijken,
  • commerciële faciliteiten waar design en duurzaamheid belangrijk zijn.

Waarom kiezen voor ML-52E?
Het systeem is ontwikkeld als antwoord op de behoeften van de hedendaagse architectuur – het is duurzaam, esthetisch en functioneel. Dankzij personalisatiemogelijkheden kunnen zelfs de meest veeleisende projecten worden gerealiseerd.

Specificatie
  • Lamelafstand: 52 mm
    Visuele doorsnede: 71%
    Vrije oppervlakte: 58%
    Max. onderconstructieafstand: 1200 mm bij 600 Pa, 1500 mm bij 350 Pa
    Profiellengte: 6 m

Technische specificatie
  • Unieke ref.morad-solis-ml52e-technical-louvres
  • ProductfamilieLamellenwanden
  • ProductgroepML-92
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011406
  • ETIM-naamFaçade louver
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika