Publiceer je producten
Cromie 10x10

Cromie 10x10

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Cromie-10x10
  • ProductfamilieCromie
  • ProductgroepMosaic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-04-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)327
  • Breedte (mm)327
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Mozaïek
  • IFC-classificatieOppervlak
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMosaic tiles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Zuid-Amerika Afrika
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
Soortgelijke producten