Publiceer je producten
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm
Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm

    Bamboo X-treme Terrasplanken Geoliede versie 137 mm

    MOSO Bamboo X-treme Terrasplank is een massieve plank, gemaakt van in elkaar geperste bamboestrips. Een speciaal thermisch proces op 200°C zorgt ervoor dat MOSO Bamboo X-treme de hoogste duurzaamheidsklasse bereikt binnen de EU wetgeving. Het proces verhoogt de dichtheid – en daarmee de hardheid – van het product. Uniek bij de terrasdelen is de mes- en groefverbinding aan de kopse kanten: dit kan alleen worden gedaan bij zeer stabiele materialen en maakt het mogelijk een “oneindig” aantal planken in de lengte te verbinden. Dankzij de symmetrische vorm van het zijprofiel, is de plank te gebruiken met gladde- of met geribbelde zijde. Met de bijpassende clips kan het product snel en gemakkelijk geplaatst worden. Zoals elke hardhoutsoort zal MOSO Bamboo X-treme, bij blootstelling aan weersomstandigheden, vergrijzen, waardoor het een mooie, natuurlijke look verkrijgt.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
      • Product code: BO-DTHT171G
      • Afgewerkt met Woca-olie
      • Afmetingen: 1850x137x20 mm
      • Zeer stabiel met kopse kant mes en groef
      • Snelle en eenvoudige installatie met MOSO clips
      • Dichtheid: +/- 1150 kg/m3
      • Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1 %; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)
      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandgedrag: Klasse Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Vlamverspreiding: Klasse A (ASTM E84)
      • Slip weerstand: USRV 55 (droog), USRV 29 (nat) (CEN/TS 15676) / R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) (droog)
      • Thermische straling: 0,81 (ASTM C1371) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Zonne-reflectie: 0,32 (ASTM C1549) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Zonne-reflectie index: Laag 27, Midden 30, Hoog 33 (ASTM E1980) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Elasticiteitsmodulus: 13565 N/mm2 (gemiddelde waarde - EN 408)
      • Buigsterkte: 54,4 N/mm2 (karakteristieke waarde - EN 408)
      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), stakentest / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Bestandheid tegen Blauw Schimmel: Klasse 0 (EN 152)
      • Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN 335)
      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: op aanvraag beschikbaar met FSC certificaat
      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Bijdrage BREEAM NL: MAT 1, MAT 5 (FSC), MAT 7 (DT)
      • Garantie: 25 jaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BO-DTHT171G
    • ProductfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProductgroepBamboe Terrasplanken
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-02-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)137
    • Diepte (mm)20
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-13 35 23 11
    • OmniClass-titelStructural Floor Decks