Publiceer je producten
Bamboo X-treme Gevelbekleding rabat profiel 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding rabat profiel 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding rabat profiel 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding rabat profiel 137 mm

    Bamboo X-treme Gevelbekleding rabat profiel 137 mm

    MOSO Bamboo X-treme Gevelbekleding bestaat uit massieve bamboeplanken gemaakt van gecomprimeerde en op 200°C thermisch gemodificeerde bamboestrips. Dankzij dit unieke proces behaalt MOSO Bamboo X-treme de hoogste duurzaamheidsklasse conform relevante EU normen, en neemt de stabiliteit en de hardheid sterk toe. Daarnaast bereikt dit materiaal - in tegenstelling tot andere houtproducten - een hoge brandveiligheidsklasse (B-s1-d0 conform EN 13501-1) zonder impregnatie met dure en milieuvervuilende brandvertragers. MOSO Bamboo X-treme Gevelbekleding is beschikbaar in 3 versies: een rabat profiel voor installatie met clips (18 mm) en schroeven, een gesloten profiel voor installatie met schroeven in het profiel (schroeven niet zichtbaar) en een trapezium (“rhombus”) profiel voor installatie met schroeven.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
      • Product code: BO-DTHT500G
      • Rabat profiel
      • Afmetingen: 1850x137x18 mm
      • Zeer stabiel met kopse kant mes en groef
      • Snelle en eenvoudige installatie met MOSO clips
      • Dichtheid: +/- 1150 kg/m3
      • Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1 %; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)
      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandgedrag: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) Getest op plaatmateriaal met een dikte van 18 mm zonder spleten tussen de planken, met ventilatieruimte achter de planken
      • Vlamverspreiding: Klasse A (ASTM E84)
      • Thermische straling: 0,81 (ASTM C1371) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Zonne-reflectie: 0,32 (ASTM C1549) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Zonne-reflectie index: Laag 27, Midden 30, Hoog 33 (ASTM E1980) Getest op MOSO Bamboo X-treme na 3 jaar vergrijzing
      • Elasticiteitsmodulus: 13565 N/mm2 (gemiddelde waarde - EN 408)
      • Buigsterkte: 54,4 N/mm2 (karakteristieke waarde - EN 408)
      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2) stakentest / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Bestandheid tegen Blauw Schimmel: Klasse 0 (EN 152)
      • Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN 335)
      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: op aanvraag beschikbaar met FSC certificaat
      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Bijdrage BREEAM NL: MAT 1, MAT 5 (FSC), MAT 7 (DT)
      • Garantie: 25 jaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BO-DTHT500G
    • ProductfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProductgroepBamboe Gevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-02-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)137
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-13 37 13
    • OmniClass-titelExterior Wall Cladding