Publiceer je producten
Bamboo X-treme Gevelbekleding Trapezium 75 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Trapezium 75 mm

    Bamboo X-treme Gevelbekleding Trapezium 75 mm

    MOSO® Bamboo X-treme® Gevelbekleding bestaat uit massieve bamboeplanken gemaakt van gecomprimeerde en op 200°C thermisch gemodificeerde bamboestrips. Dankzij dit unieke proces behaalt MOSO® Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse conform relevante EU normen, en neemt de stabiliteit en de hardheid sterk toe. Daarnaast bereikt dit materiaal - in tegenstelling tot andere houtproducten - een hoge brandveiligheidsklasse (B-s1-d0 conform EN 13501-1) zonder impregnatie met dure en milieuvervuilende brandvertragers. MOSO® Bamboo X-treme® Gevelbekleding is beschikbaar in 3 versies: een rabat profiel voor installatie met MOSO® Clips (18 mm) en schroeven, een gesloten profiel voor installatie met schroeven in het profiel (schroeven niet zichtbaar) en een trapezium (“rhombus”) profiel voor installatie met schroeven.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BO-DTHT515

      • Trapezium profile

      • Afmetingen: 1850x75x18mm

      • Kopse kant Mes/Groef

      • Installatie: Met Schroeven

      • Dichtheid: +/- 1150 kg/m3

      • Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1 %; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Brandgedrag: Klasse B-s1-d0(EN 13501-1) 1)

      • Vlamverspreiding: Klasse A (ASTM E84)

      • Thermische straling: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Zonne-reflectie: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Zonne-reflectie index: Laag 27, Midden 30, Hoog 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elasticiteitsmodulus: 13565 N/mm2 (gemiddelde waarde - EN 408)

      • Buigsterkte: 54,4 N/mm2 (karakteristieke waarde - EN 408)

      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), stakentest / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Bestandheid tegen Blauw Schimmel: Klasse 0 (EN 152)

      • Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Bijdrage BREEAM NL: MAT 1, MAT 5 (FSC®), MAT 7 (DT)

      • Garantie: 25 jaar

      1) Getest op Bamboo X-treme® Closed profiel 137x18 mm, met ventilatieruimte achter de planken.
      2) Getest op MOSO® Bamboo X-treme® na 3 jaar vergrijzing.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BO-DTHT515
    • ProductfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProductgroepBamboe Gevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)75
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieBouwelement