Publiceer je producten
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm
Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm

    Bamboo X-treme Gevelbekleding Closed 137 mm

    MOSO® Bamboo X-treme® Closed Gevelparket bestaat uit massieve bamboe planken gemaakt van gecomprimeerde en op 200°C thermisch gemodificeerde bamboestrips. Dankzij dit unieke proces behaalt Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse conform relevante EU normen, en neemt de stabiliteit en de hardheid sterk toe. Daarnaast bereikt dit materiaal een hoge brandveiligheidsklasse (B-s1-d01) conform EN 13501-1) zonder impregnatie met dure en milieuvervuilende brandvertragers. MOSO® Bamboo X-treme® Closed Gevelbekleding is ontwikkeld om aan de hoogste brandeisen te voldoen en wordt geïnstalleerd met een verborgen schroef.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BO-DTHT530

      • Gesloten profiel

      • Afmetingen: 1850x137x18mm

      • Kopse kant Mes/Groef

      • Installatie: Met Schroeven

      • Dichtheid: +/- 1150 kg/m3

      • Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1 %; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Brandgedrag: Klasse B-s1-d0(EN 13501-1) 1)

      • Vlamverspreiding: Klasse A (ASTM E84)

      • Thermische straling: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Zonne-reflectie: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Zonne-reflectie index: Laag 27, Midden 30, Hoog 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elasticiteitsmodulus: 13565 N/mm2 (gemiddelde waarde - EN 408)

      • Buigsterkte: 54,4 N/mm2 (karakteristieke waarde - EN 408)

      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), stakentest / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Bestandheid tegen Blauw Schimmel: Klasse 0 (EN 152)

      • Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Bijdrage BREEAM NL: MAT 1, MAT 5 (FSC®), MAT 7 (DT)

      • Garantie: 25 jaar

      1) Getest op Bamboo X-treme® Closed profiel 137x18 mm, met ventilatieruimte achter de planken.
      2) Getest op MOSO® Bamboo X-treme® na 3 jaar vergrijzing

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BO-DTHT530
    • ProductfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProductgroepBamboe Gevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)137
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieBouwelement