Publiceer je producten
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm
MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm

    MOSO Massieve Bamboe Plaat Side Pressed Caramel 40 mm

    De MOSO Massieve Bamboe Plaat is een zeer decoratief plaatmateriaal welke bestaat uit meerdere lagen bamboe, beschikbaar in diverse variaties wat betreft afmeting, dikte, opbouw, stijl en kleur. Deze plaat is vooral interessant bij toepassingen waar de zijkant zichtbaar is, zoals traptreden en keuken-werkbladen

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BP-5P255
      • Side Pressed, Caramel, unfinished
      • Afmetingen: 2440x1220x40mm
      • Opbouw (mm): 4-8-16-8-4

      • Dichtheid (Toplaag): +/- 700 kg/m3

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: 3,5-5 mm 1) (SP/PP)

      • Krimp/Zwel bamboe: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte

      • Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 4 kg/mm2

      • Brandgedrag: Klasse D-s1-d0 2) (EN 13501-1)

      • Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 3)

      • Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm2 (40mm) 4) (EN 789)

      • Lijm: D3 water bestendig

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC: op aanvraag beschikbaar met FSC certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.4 (indien E0)

      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC),

      1) Afhankelijk van dikte-versie.

      2) Getest op plaatmateriaal met een dikte van 40 mm met ventilatieruimte erachter.

      3) Verkrijgbaar op aanvraag – E0 klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt

      algemeen gebruikt om aan te geven dat het product is geproduceerd met No Added Formaldehyde

      (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 klasse volgens EN 717-1.

      4) Elasticiteitsmodulus van andere platen op aanvraag beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BP-5P255
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Solid Panel
    • ProductgroepBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2440
    • Breedte (mm)1220
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Overig
    • IFC-classificatieBouwelement