Publiceer je producten
Class 125 Cast Bronze Screwed End Y Strainers - 351M

Class 125 Cast Bronze Screwed End Y Strainers - 351M

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 125.

Specificatie
  • Features

    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
    • Screwed end Cast Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Technische specificatie
  • Unieke ref.351M-Y-Strainer
  • ProductfamilieStrainers
  • ProductgroepY Strainers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBronze
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • IFC-classificatieFilter
  • UNSPSC-naamFilters
  • UNSPSC-code401615
  • Uniclass 2015-codePr_65_57_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-nummer23-27 55 29
  • OmniClass-titelLiquid Strainers

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit