Publiceer je producten
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


Specificatie
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
Technische specificatie
  • Unieke ref.41T-Tee-Strainer
  • ProductfamilieStrainers
  • ProductgroepTee Strainers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-10
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • IFC-classificatieFilter
  • UNSPSC-naamFilters
  • UNSPSC-code401615
  • Uniclass 2015-codePr_65_57_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-nummer23-27 55 29
  • OmniClass-titelLiquid Strainers

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit