Publiceer je producten
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Specificatie
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Technische specificatie
  • Unieke ref.721-Check-Valve
  • ProductfamilieValves
  • ProductgroepCheck Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamSwing check valves
  • UNSPSC-code40141634
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015-beschrijvingCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-titelCheck Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit