Publiceer je producten
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 92

Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 92

Series 92 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

Specificatie
  • Features

    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 8 to 12 in. (20 to 300mm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.92-Silent-Check-Valves
  • ProductfamilieSpecialty Products
  • ProductgroepSilent Check Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamBall check valves
  • UNSPSC-code40141618
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015-beschrijvingCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-titelCheck Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit