Publiceer je producten
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 van de 5 sterren4.2(17 reviews)
Threaded globe valve.
Specificatie
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.vgr
  • ProductfamilieNacobre Construcción
  • ProductgroepVálvulas
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-06-04
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inMexico
  • Gefabriceerd inMexico
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codePr_65_54
  • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD2020
  • CSI UniFormat II-titelDomestic Water Distribution