Publiceer je producten
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Specificatie
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ellinor-910
    • ProductfamilieEllinor
    • ProductgroepStorage Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)950
    • Breedte (mm)880
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture