Publiceer je producten
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Specificatie
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.freja-246
    • ProductfamilieFreja
    • ProductgroepFunctional easy chair
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)520
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
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
    Soortgelijke producten