Publiceer je producten
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Specificatie
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Technische specificatie
    • Unieke ref.jackie-538
    • ProductfamilieJackie
    • ProductgroepFunctional easy chair
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)530
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture