Publiceer je producten
Jackie 543
Jackie 543
Jackie 543

    Jackie 543

    Jackie three seater sofa with high back is the perfect furniture for waiting room areas or social areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Specificatie
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.jackie-543
    • ProductfamilieJackie
    • ProductgroepFurniture / Sofa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)1930
    • Diepte (mm)710
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
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
    Soortgelijke producten

    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit