Publiceer je producten
Stop 571-2

Stop 571-2

Stop is a fully upholstered armchair with high back for extra comfort. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. All fabrics are removable. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Specificatie
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Technische specificatie
  • Unieke ref.stop-571-2
  • ProductfamilieStop
  • ProductgroepFurniture / Easy chair
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)110
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)820
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inLitouwen
  • Nettogewicht (kg)23
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
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
Soortgelijke producten

BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit