Publiceer je producten
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Specificatie
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.woodstock-115
    • ProductfamilieWoodstock
    • ProductgroepFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)810
    • Breedte (mm)570
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit