Publiceer je producten
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Plinth panel to Woodstock 416 with a width of 244 cm. Choose between a base in birch and oak.
    Specificatie
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.woodstock-421
    • ProductfamilieWoodstock
    • ProductgroepStorage Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)2400
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inLitouwen
    • Nettogewicht (kg)24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture