Publiceer je producten
Cable reel 744

Cable reel 744

De 744: Een laag voltage kabelhaspel voor signaaloverdracht.

Kijk eens naar de revolutionaire 744 duurzame kabelhaspel voor licht industriële toepassingen. Dankzij zijn hoogwaardig slagvast kunststof materiaal en IP44 beschermklasse is deze haspel spatwaterdicht en ideaal voor signaaloverdracht in veeleisende omgevingen. Of je nu beveiligingscamera's installeert, overvulbeveiligingen op tanks monteert of laad- en loopkranen bedient, deze haspel biedt betrouwbare prestaties en is eenvoudig in gebruik dankzij zijn lange rubberen kabel van 50 meter. Durf te investeren in de toekomst met deze duurzame en gebruiksvriendelijke kabelhaspel!

  • Rubberen kabel
  • Beschermingsklasse IP44
  • Hoogwaardig slagvast kunststof materiaal
  • Duurzaam
  • Met 10 jaar garantie!
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Beschermingsklasse IP44
    Voltage (V) 48
    Aantal fase 1
    Stekker Exclusief
    Amperage (A) 2
    Aderig (No x mm²) 2Gx1
    Medium Elektra
    Kleur Zwart
    Lengte van de werkkabel (m) 50
    Aansluitkabel, lengte (m) 1
    Aansluitkabel (No. x mm²) 2 x 1
Technische specificatie
  • Unieke ref.cable-reel-744
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepCable reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • ETIM-codeEC000191
  • ETIM-naamCable reel
  • OmniClass-nummer23-35 33 17 11
  • OmniClass-titelElectrical Cable Reels

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië