Publiceer je producten
Cable Reel 793

Cable Reel 793

De 793: Robuust en gemaakt voor zwaar industrieël gebruik!

Een indrukwekkende kabelhaspel voor intensieve industriële toepassingen, de Nederman 793 biedt betrouwbare en effectieve stroomoplossingen voor elke situatie. Met de keuze uit enkelfasige en driefasige uitvoeringen, is de kabelhaspel geschikt voor stroomkabels met een lengte tot 25 meter. Gemaakt van hoogwaardig kunststof materiaal en gegalvaniseerd staal, is de kabelhaspel ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen en is de beschermingsklasse IP 55 getest en goedgekeurd volgens IEC 61316. Wordt geleverd met een betrouwbare thermische beveiliging en een rubber stroomkabel, de Nederman kabelhaspel 793 is de perfecte oplossing voor al uw industriële stroombehoeften.

  • Beschermingsklasse: IP 55
  • Getest en goedgekeurd volgens IEC 61316
  • Voorzien van rubber stroomkabel
  • 10 jaar garantie!
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Stekker Exclusief
    Medium Elektra
    Kleur Zwart
    Aansluitkabel, lengte (m) 1
    Gewicht (kg) 15
    Distribution cable, type H07RN-F
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.cable-reel-793
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepCable reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië