Publiceer je producten
Cable Reel C20

Cable Reel C20

De C20, functioneel en gebruiksvriendelijke kabelhaspel met óf zonder contrastekker voor elektrisch gereedschap.

Bent u op zoek naar een veerbediende kabelhaspel die uw werkplek veilig en functioneel houdt? Dan is de C20 kabelhaspel de perfecte oplossing voor u! Gemaakt van robuust kunststof en biedt deze kabelhaspel een optimale veerkracht waardoor uw kabel altijd soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. Met de inklikbare zwenkende muurbeugel en unieke veiligheidsvergrendeling is de C20 zeer eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren en geschikt voor gebruik met elektrisch gereedschap of looplampen. Bovendien is deze kabelhaspel uitgerust met een thermische beveiliging voor extra zekerheid. Met een kabellengte van 12 meter en de trommel met kogellagers aan beide zijden is de C20 kabelhaspel een uitstekende oplossing voor uw bedrijf. De beschermingsklasse IP44/IP55 maakt het gebruik veilig en betrouwbaar. Dus, waar wacht u nog op? Investeer in de C20 kabelhaspel voor een veilige en functionele werkplek!

  • Eenvoudig te monteren - inklikbare muurbeugel
  • Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
  • Trommel met kogellagers aan beide zijden
  • Beschermingsklasse, IP44/IP55
  • Maar liefst 10 jaar garantie!
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Voltage (V) 230
    Aantal fase 1
    Amperage (A) 10
    Aderig (No x mm²) 3Gx1,5
    Medium Elektra
    Lengte van de werkkabel (m) 12
    Aansluitkabel, lengte (m) 1
    Gewicht (kg) 4
    Max Power (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
Technische specificatie
  • Unieke ref.cable-reel-c20
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepCable reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië