Publiceer je producten
Cable Reel C30

Cable Reel C30

De perfecte stroomvoorziening voor elke klus: De veerbediende C30 kabelhaspel

Verhoog uw productiviteit en werk veiliger met de robuuste C30 kabelhaspel! Deze functionele en betrouwbare oplossing is speciaal ontworpen om elektrische apparatuur op een eenvoudige en veilige manier aan te sluiten. Met een maximale kabellengte van 17 meter, optimale veerkracht en ingebouwde thermische beveiliging kunt u vertrouwen op de soepele en gelijkmatige uitrol van uw stroomkabel. Eenvoudig te monteren met een unieke veiligheidsvergrendeling en een zwenkende muurbeugel, de C30 kabelhaspel is de ideale oplossing voor uw elektrische uitrusting wanneer u nóg meer lengte nodig heeft.

  • Eenvoudig te monteren - in-klikbare muurbeugel
  • Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
  • Trommel met kogellagers aan beide zijden
  • Beschermingsklasse, IP44/IP55
  • Rubberen kabel
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Voltage (V) 230
    Aantal fase 1
    Amperage (A) 10
    Medium Elektra
    Lengte van de werkkabel (m) 17
    Aansluitkabel, lengte (m) 1
    Gewicht (kg) 6
    Distribution cable, type H07RN-F
    Max Power (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
Technische specificatie
  • Unieke ref.cable-reel-c30
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepCable reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië