Publiceer je producten
Vacuum Hose Reel 881 Ex

Vacuum Hose Reel 881 Ex

Houd uw werkplaats georganiseerd en veilig met de vacuüm slanghaspel 881 Ex - de perfecte oplossing voor het opbergen vanvacuümslangen!

Maak kennis met de Vacuüm slanghaspel 881 Ex - de perfecte oplossing voor het veilig en efficiënt opbergen van lange en zware stofzuig slangen in uw werkplaats. Deze haspel zorgt voor een opgeruimde en veilige werkruimte door uw slangen buiten het bereik van vorkheftrucks en mobiele werkplaatsapparatuur te houden. Dankzij de separate ophangbeugels is de installatie van deze haspel eenvoudig en veilig, en kunt u uw werkplaats georganiseerd houden. Bovendien worden alle haspels van Nederman met 10 jaar garantie geleverd, zodat u de perfecte combinatie van kwaliteit en duurzaamheid kunt kiezen. Kies nu en ervaar zelf waarom de vacuümslanghaspel 881 Ex de beste keuze is voor uw werkplaats! Niet te gebruiken voor schurende stoffen en wordt standaard geleverd zonder koppelslang.

  • Geschikt voor het reinigen van explosief stof
  • Voorzien van geïntegreerde automatische regelklep
  • Voorzien van geëntegreerde micro-switch
  • Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zone 22 conform ATEX 2014/34/EU apparatuurgroep II, Categorie 3D.
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE, EX
    Installatie Binnen
    Geschikt voor explosief stof Ja
    Recycling van materiaal (%) 100
    Lengte aansluitslang (m) 10
    Gewicht (kg) 26-28
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-881
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepVacuum hose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië