Publiceer je producten
Hose Reel 883

Hose Reel 883

De 883 robuuste middelgrote slanghaspel is dé perfecte oplossing voor de meest veeleisende toepassingen in o.a. de automotive industrie.

Met zijn plaatstalen omkasting en verbeterde veerkracht biedt deze slanghaspel soepele en gelijkmatige slangoproling op de trommel, en is hij gemakkelijk te monteren op elke gewenste plek. De kwaliteitsveer is voorgespannen voor een breed scala aan toepassingen en is beschermd in de trommel. De veerspanning is eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde, wat zorgt voor snel en gemakkelijk onderhoud. Bovendien is het vervangen van de slang een fluitje van een cent zonder de haspel te hoeven demonteren. Ga voor optimale prestaties met de 883 slanghaspel - de nummer één keuze voor de automotive professional!

  • Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
  • Snel en eenvoudig te onderhouden
  • Eenvoudig vervangen van de slang zonder de haspel te demonteren
  • Met 10 jaar garantie!
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Materiaal Plaatstalen behuizing
    Recycling van materiaal (%) 100
    Medium Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Vet
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Gewicht (kg) 15
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-883
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië